Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

Termostaty zanurzeniowe, ITD, Funkcja: Podwójny termostat sterujący i ograniczający, 0 °C - 90 °C, Fabrycznie ustawiony limit temp. [°C]: 80

099-1062

Podwójna funkcja regulacji iograniczania

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kieszeni [mm]100 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrycznie ustawiony limit temp. [°C]80 °C
FunkcjaPodwójny termostat sterujący i ograniczający
Głębokość [mm]57 mm
Grupa produktówTermostaty zanurzeniowe
In scope of WEEEYes
Limit zakresu [°C] [Max.]100 °C
Limit zakresu [°C] [Min.]90 °C
Material DescriptionITD
Cecha
Wartość
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]3 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]10 A
OpisPodwójna funkcja regulacji iograniczania
Product line03
REACH Candidate List substancesNo
Różnica przełączania4 ± 1°C
Szerokość [mm]100.00 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Typ produktuITD
Typ przełącznika — limitSPST
Typ przełącznika — sterowanieSPDT
Wysokość [mm]110 mm
Zakres kontrolny temperatury [°C] [Max.]90 °C
Zakres kontrolny temperatury [°C] [Min.]0 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.43 Kilogram
Masa netto0.425 Kilogram
Objętość2.162 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5013567403486
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens