Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

Termostaty zanurzeniowe, ITC, Funkcja: Termostat sterujący (zabezpieczony przed manipulacją), 0 °C - 90 °C

099-1057

Funkcja sterowania (reset termiczny)

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kieszeni [mm]100 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FunkcjaTermostat sterujący (zabezpieczony przed manipulacją)
Głębokość [mm]56 mm
Grupa produktówTermostaty zanurzeniowe
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionTermostat zanurzeniowy ITC
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]3 A
Cecha
Wartość
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]10 A
OpisFunkcja sterowania (reset termiczny)
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Różnica przełączania4 ± 1°C
Szerokość [mm]54.00 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]65 °C
Typ produktuITC
Typ przełącznika — sterowanieSPDT
Wysokość [mm]110 mm
Zakres kontrolny temperatury [°C] [Max.]90 °C
Zakres kontrolny temperatury [°C] [Min.]0 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto272 Gram
Masa netto272 Gram
Objętość1.213 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm