ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)
Czujniki platynowe 1000 Ω przy 0°C.
Wszystkie czujniki temperatury są urządzeniami dwuprzewodowymi; wszystkie połączenia są zamienne.
Czujnik powierzchniowy typu ESM-11 ma sprężynową powierzchnię kontaktową, która zapewnia odpowiednią wymianę ciepła w rurach wszystkich dymensji.
Czujnik podstawowy zawiera element platynowy o charakterystyce zgodnej z normą EN 60751.
Features and benefits
- Sprężynowa powierzchnia styku zapewniająca dobre przenoszenie ciepła w rurach o wszystkich rozmiarach
- Podstawowy czujnik zawierający element platynowy zgodny z normą EN 60751
- Element platynowy zmienia się wraz z temperaturą, umożliwiając precyzyjny pomiar temperatury