Termostaty bezpieczeństwa, ST-1
087N1050
Termostat bezpieczeństwa ST-1
087N1050
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 100 mm |
| Dokładność wyłączenia [K] [Max.] | 6 K |
| Dokładność wyłączenia [K] [Min.] | 0 K |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Termostaty bezpieczeństwa |
| Label product | Yes |
| Liczba czujników temperatury | 2 |
| Material Description | ST-1 Termostat bezpieczeństwa TR/STW |
| Materiał kieszeni czujnika | Mosiądz Ms 58/miedź |
| Nastawa strażnika bezpieczeństwa STW [°C] [Max.] | 120.000 °C |
| Nastawa strażnika bezpieczeństwa STW [°C] [Min.] | 100.000 °C |
| Nastawa termostatu TR [°C] [Max.] | 120 °C |
| Nastawa termostatu TR [°C] [Min.] | 30 °C |
| Obciążenie indukcyjne styku [A] | 2.5 A |
| Obciążenie rezystancyjne styku [A] | 10 A |
| Obciążenie trójfazowe styku [A] | 7 A |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Termostat bezpieczeństwa ST-1 |
| Podłączenie czujnika | R ½ |
| Pozycja montażowa | Bez ograniczeń |
| Product line | 08 |
| Przepust kablowy | Pg 20 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetowanie różnicy temperatur strażnika temperatury STW | Automatyczne |
| Resetowanie różnicy temperatur termostatu TR | Automatyczne |
| Różnicowy strażnik temperatury STW [K] | 12 (+/- 3) |
| Różnicowy termostat TR [K] | 4 (+/- 1) |
| SCIP dossier no. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dossier product name | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 9.0 mm |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Styki | Ag 1000/1000 |
| Temperatura czujnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -15 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -15 °C |
| Typ produktu | ST-1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.46 Kilogram |
| Masa netto | 0.436 Kilogram |
| Objętość | 2.025 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421715000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |