ECL Apex 20
Regulator ECL Apex 20 jest stosowany w dużych systemach ciepłowniczych. Urządzenie jest projektowane i produkowane przez firmę Saia-Burgess.
ECL Apex 20 jest swobodnie programowalnym sterownikiem (FPC / PLC) przeznaczonym do regulacji temperatury i ciśnienia oraz monitorowania systemów ciepłowniczych.
ECL Apex 20 jest obsługiwany za pomocą komputera PC.
Sygnały wejściowe temperatury opierają się na czujnikach Pt 1000 lub sygnałach 0 - 10 V.
Sygnały wejściowe ciśnienia opierają się na 0 - 10 V. Sterowanie zaworami regulacyjnymi z siłownikiem odbywa się za pomocą sygnałów 0 - 10 V. Sterowanie pompami odbywa się za pomocą wyjść przekaźnikowych.
ECL Apex 20 przeznaczony jest do montażu wewnątrz szafy sterowniczej.
Features and benefits
- Wolno programowalny sterownik (FPC/PLC) do sterowania temperaturą i ciśnieniem oraz monitorowania systemów ciepłowniczych
- Duże możliwości konfiguracji i rozszerzaniawejść i wyjść
- Wbudowany web serwer
- Duże możliwości konfiguracji i rozszerzania wejść i wyjść