Klucze aplikacyjne do regulatora ECL, A362
087H3845
087H3845
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Klucze aplikacyjne do regulatora ECL |
| Liczba obiegów CWU | 0 |
| Liczba obiegów ogrzewania | 1 |
| Liczba pomp | 2 |
| Liczba zaworów sterowanych siłownikiem | 2 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | KLUCZ APLIKACJI ECL A362 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 7 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | 08 |
| Przepływowy układ przygotowania ciepłej wody | Nie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dossier no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Typ produktu | A362 |
| Układ ładowania cwu z zasobnikiem | Nie |
| Układ zasobnikowy ciepłej wody | Nie |
| Zone control | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.265 Kilogram |
| Masa netto | 0.005 Kilogram |
| Objętość | 1.114 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500777 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |