Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Klucze aplikacyjne do regulatora ECL, A376

087H3810

ECL Klucz aplikacyjny A376. 2x Ogrzewanie i CWU w układzie przepływowym

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówKlucze aplikacyjne do regulatora ECL
Liczba obiegów CWU1
Liczba obiegów ogrzewania2
Liczba pomp3
Liczba zaworów sterowanych siłownikiem3
Material DescriptionKLUCZ APLIKACJI ECL A376
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym7 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisECL Klucz aplikacyjny A376. 2x Ogrzewanie i CWU w układzie przepływowym
Product line08
Przepływowy układ przygotowania ciepłej wodyTak
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Typ produktuA376
Układ ładowania cwu z zasobnikiemNie
Układ zasobnikowy ciepłej wodyNie
Zone controlNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.196 Kilogram
Masa netto0.031 Kilogram
Objętość1.098 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104030708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm