Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Klucze aplikacyjne do regulatora ECL, A260

087H3823

ECL Klucz aplikacyjny A260 DE. 2x Ogrzewanie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówKlucze aplikacyjne do regulatora ECL
Liczba obiegów CWU0
Liczba obiegów ogrzewania2
Liczba pomp2
Liczba zaworów sterowanych siłownikiem2
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A260 DE
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym7 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisECL Klucz aplikacyjny A260 DE. 2x Ogrzewanie
Product line08
Przepływowy układ przygotowania ciepłej wodyNie
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Typ produktuA260
Układ ładowania cwu z zasobnikiemNie
Układ zasobnikowy ciepłej wodyNie
Zone controlNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.326 Kilogram
Masa netto0.155 Kilogram
Objętość0.96 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104033327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm