Danfoss logo

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość opakowania [mm]0 mm
Grupa produktówKlucze aplikacyjne do regulatora ECL
Konstrukcjaluźny
Liczba obiegów CWU1
Liczba obiegów ogrzewania1
Liczba pomp4
Liczba zaworów sterowanych siłownikiem2
Cecha
Wartość
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A247 / A347 DE
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym7 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisKlucz aplikacyjny A247/347 DE
Product line08
Przepływowy układ przygotowania ciepłej wodyNie
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Szerokość opakowania [mm]0 mm
Typ produktuA247
Układ ładowania cwu z zasobnikiemTak
Układ zasobnikowy ciepłej wodyTak
Wysokość opakowania [mm]0 mm
Zone controlNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.396 Kilogram
Masa netto0.1 Kilogram
Objętość1.152 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104033310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm