Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Klucze aplikacyjne do regulatora ECL, A230

087H3820

ECL Klucz aplikacyjny A230 DE. Ogrzewanie z kompensacją od wiatru. Sterowanie Chłodzeniem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówKlucze aplikacyjne do regulatora ECL
Liczba obiegów CWU0
Liczba obiegów ogrzewania1
Liczba pomp1
Liczba zaworów sterowanych siłownikiem1
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A230 DE
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym7 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisECL Klucz aplikacyjny A230 DE. Ogrzewanie z kompensacją od wiatru. Sterowanie Chłodzeniem
Product line08
Przepływowy układ przygotowania ciepłej wodyNie
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Typ produktuA230
Układ ładowania cwu z zasobnikiemNie
Układ zasobnikowy ciepłej wodyNie
Zone controlNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.43 Kilogram
Masa netto0.005 Kilogram
Objętość1.075 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104038070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm