Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Klucze aplikacyjne do regulatora ECL, A247

087H3808

ECL Klucz aplikacyjny A247. Ogrzewanie i CWU w układzie zasobnikowym

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówKlucze aplikacyjne do regulatora ECL
Liczba obiegów CWU1
Liczba obiegów ogrzewania1
Liczba pomp4
Liczba zaworów sterowanych siłownikiem2
Cecha
Wartość
Material DescriptionKLUCZ APLIKACJI ECL A247/347
OpisECL Klucz aplikacyjny A247. Ogrzewanie i CWU w układzie zasobnikowym
Product line08
Przepływowy układ przygotowania ciepłej wodyNie
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Typ produktuA247
Układ ładowania cwu z zasobnikiemTak
Układ zasobnikowy ciepłej wodyTak
Zone controlNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.344 Kilogram
Masa netto0.005 Kilogram
Objętość1.075 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104030593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm