Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Klucze aplikacyjne do regulatora ECL, A217

087H3807

ECL Klucz aplikacyjny A217. CWU w układzie przepływowym lub CWU z wymiennikiem pojemnościowym

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówKlucze aplikacyjne do regulatora ECL
Liczba obiegów CWU1
Liczba obiegów ogrzewania0
Liczba pomp3
Liczba zaworów sterowanych siłownikiem1
Cecha
Wartość
Material DescriptionKLUCZ APLIKACJI ECL A217/317
OpisECL Klucz aplikacyjny A217. CWU w układzie przepływowym lub CWU z wymiennikiem pojemnościowym
Product line08
Przepływowy układ przygotowania ciepłej wodyTak
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Typ produktuA217
Układ ładowania cwu z zasobnikiemTak
Układ zasobnikowy ciepłej wodyTak
Zone controlNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.344 Kilogram
Masa netto0.309 Kilogram
Objętość1.036 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104030722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm