Danfoss logo
DEVIreg Touch frame Berker

Termostaty, DEVIreg™ Touch,śnieżnobiały (ograniczony język), Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga

140F1068

Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 45, Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
AplikacjaFloor heating
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyUkrTESTCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Firma certyfikacyjnaCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Głębokość [mm]24 mm
Głębokość opakowania [mm]140 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]5
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu21
Klasa IP termostatu21
Klasa oprogramowaniaA
KolorBiały RAL 9010
Kompatybilny system ramekTak
Kompatybilny typ obcego czujnikaTak
Material DescriptionDevireg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/TR/IT
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.]45 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.]5 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.]35 °C
Cecha
Wartość
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.]20 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.]10 °C
OpisDEVIreg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/IT/TR
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.40 W
Product line21
Produkt, opisDEVIreg™ Touch,śnieżnobiały (ograniczony język)
Przekaźnikjednobiegunowy
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
REACH Candidate List substancesNo
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]85.00 mm
Szerokość opakowania [mm]95 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaPomieszczenie + podłoga
Typ produktuDEVIreg™ Touch
Typ regulacjiPWM
Typ wyświetlaczaEkran dotykowy
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type5-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Weight per battery0 g
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [mm]85 mm
Wysokość opakowania [mm]85 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zasilanie bateryjneTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.242 Kilogram
Masa netto0.24 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.131 Liter
EAN/UPC5703466225592