Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Termostaty, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga

140F1172

Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 35, Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Typ wyświetlacza: LCD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery weight Kg0.001
AplikacjaFloor heating
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I7(c)-V
Głębokość [mm]32 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu21
KolorBiały
Material DescriptionDEVIreg Solo (White)
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Cecha
Wartość
OpisDEVIreg™ Solo (White)
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]1.00 W
Product line21
Produkt, opisDEVIreg™ Solo (White)
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Szerokość [mm]85.00 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]35 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujnikaPomieszczenie + podłoga
Typ produktuDEVIreg™ Solo
Typ regulacjiPWM
Typ wyświetlaczaLCD
UL markNo
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Weight per battery1 g
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [mm]85 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto230 Gram
Masa netto160 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.882 Liter
EAN/UPC5703466253885