Danfoss logo
DEVIreg Smart IVORY F

Termostaty, DEVIreg™ Smart, kość słoniowa, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga

140F1142

Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 45, Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
AplikacjaFloor heating
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaCEEACIntertek Semko
Głębokość [mm]44 mm
Głębokość opakowania [mm]110 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]5
Histereza (+/-)0.20
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu21
Klasa oprogramowaniaA
KolorKość słonowa 103
Material DescriptionDEVIreg™ Smart (kość słoniowa)
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.]45 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.]5 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.]20 °C
Cecha
Wartość
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.]10 °C
OpisDEVIreg™Smart, kość słoniowa
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.40 W
Product line21
Produkt, opisDEVIreg™ Smart, kość słoniowa
Przekaźnikjednobiegunowy
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
REACH Candidate List substancesNo
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]85.00 mm
Szerokość opakowania [mm]108 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaPomieszczenie + podłoga
Typ produktuDEVIreg™ Smart
Typ regulacjiPWM
Typ wyświetlaczaEkran dotykowy
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type5-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Weight per battery0 g
Wysokość [mm]85 mm
Wysokość opakowania [mm]84 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.263 Kilogram
Masa netto0.26 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.998 Liter
EAN/UPC5703466239643