Danfoss logo
DEVIreg Room Polar White_140F1165 bluetooth

Termostaty, DEVIreg™ Room, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga

140F1165

Temperatura – podłoga [°C]: 4 - 45, Temperatura – pomieszczenie [°C]: 4 - 35, Typ wyświetlacza: LED

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
AplikacjaFloor heating
Battery type or NameSupercapacitor
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUkrTESTEAC
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Firma certyfikacyjnaIntertek SemkoUkrTESTEAC
Głębokość [mm]24 mm
Głębokość opakowania [mm]95 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu21
Klasa oprogramowaniaA
KolorBiały RAL 9016
Kompatybilny system ramekTak
Kompatybilny typ obcego czujnikaTak
Material DescriptionDEVIreg Room Polar white
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.]5 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.]4 °C
Cecha
Wartość
OpisDEVIreg Room Polar white
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.20 W
Product line21
Produkt, opisDEVIreg™ Room Polar white
Przekaźnikjednobiegunowy
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP dossier no.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dossier product nameElectrical floor heating thermostat
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]85.00 mm
Szerokość opakowania [mm]95 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]4 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]4 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]35 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujnikaPomieszczenie + podłoga
Typ produktuDEVIreg™ Room
Typ regulacjiPWM
Typ wskaźnikaLED
Typ wyświetlaczaLED
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [mm]85 mm
Wysokość opakowania [mm]80 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Nie
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zasilanie bateryjneTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto204 Gram
Masa netto153 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.722 Liter
EAN/UPC5703466252147