Danfoss logo
DEVIreg™ Opti electronic thermostat

Termostaty, DEVIreg™ Opti, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga

140F1055

Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 45, Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Typ wyświetlacza: LCD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AplikacjaFloor heating
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Głębokość [mm]44 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu21
KolorBiały RAL 9010
Material DescriptionDEVIreg™ Opti
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]13 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Cecha
Wartość
OpisDEVIreg™OPTI, biały
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.50 W
Product line21
Produkt, opisDEVIreg™ Opti
REACH Candidate List substancesNo
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]85.00 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]35 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujnikaPomieszczenie + podłoga
Typ produktuDEVIreg™ OPTI
Typ regulacjiPWM
Typ wyświetlaczaLCD
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Weight per battery1 g
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [mm]85 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.255 Kilogram
Masa netto0.25 Kilogram
Objętość0.642 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466243152
Proposition 65No significant risk