Termostaty, DEVIreg™ Multi, Typ czujnika: NTC
140F1139
Typ wyświetlacza: LCD
140F1139
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 24 h program (EF002965) | TRUE |
| Adjustment range comfort (EF004653) | -10-50 |
| Aplikacja | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Assembly depth (EF006712) | 70 |
| Autonomy (EF000202) | 48 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Contact type (EF001587) | Breaker contact |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Firma certyfikacyjna | CE |
| Głębokość [mm] | 70 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 70 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Holiday program (EF002968) | FALSE |
| Input for time program (EF004644) | TRUE |
| Klasa IP elementu | 40 |
| Kolor | Czarny |
| Material Description | DEVIreg Multi |
| Mocowanie DIN | Tak |
| Model (EF000010) | Digital |
| Monitorowanie awarii czujnika | Tak |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 110 V |
| Nominal switching current at 230 V, not potential free (EF002982) | 16 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Number of channels (EF000259) | 7 |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 32 A |
| Opis | DEVIreg Multi |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | DEVIreg™ Multi |
| Rated frequency (EF001663) | 50-50 |
| Rated voltage (EF003977) | 220-240 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dossier no. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dossier product name | MCX08M2 |
| Sensor type (EF020270) | Other |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość [mm] | 138.00 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 138 mm |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -30 °C |
| Text guidance in display (EF005341) | TRUE |
| Typ czujnika | NTC |
| Typ produktu | DEVIreg™ Multi |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weekly program (EF001184) | TRUE |
| Wysokość [mm] | 110 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 122 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 125 °C |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.634 Kilogram |
| Masa netto | 0.511 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 2.799 Liter |
| EAN/UPC | 5703466248560 |