Termostaty, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ciepła woda użytkowa |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Firma certyfikacyjna | CEEAC |
| Głębokość [mm] | 70 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 70 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Klasa IP elementu | 40 |
| Kolor | Czarny |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Mocowanie DIN | Tak |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 32 A |
| Opis | DEVIreg™ Hotwater |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Szerokość [mm] | 138.00 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 138 mm |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -30 °C |
| Typ czujnika | NTC |
| Typ produktu | DEVIreg™ Hotwater |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wysokość [mm] | 110 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 122 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 125 °C |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.2 Kilogram |
| Masa netto | 0.512 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 3.08 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249680 |