Termostaty, DEVIreg Display Connect, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga
140F1162
Temperatura – podłoga [°C]: 4 - 45, Temperatura – pomieszczenie [°C]: 4 - 35, Typ wyświetlacza: LED
140F1162
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | White |
| Communications protocol (EF005669) | Other |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Contact type (EF001587) | Electronic |
| Contains batteries | No |
| Control characteristic (EF020644) | PI |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| External sensor (EF023999) | TRUE |
| Firma certyfikacyjna | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Głębokość [mm] | 24 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 95 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 5 |
| Height (EF000040) | 85 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa IP elementu | 21 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Kolor | RAL 9016 |
| Kompatybilny system ramek | Tak |
| Kompatybilny typ obcego czujnika | Tak |
| Material Description | DEVIreg Display Connect |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Measuring range (EF001836) | 4-35 |
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 16 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.] | 35 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.] | 4 °C |
| Operation (EF002147) | Turn |
| Opis | DEVIreg Display Connect |
| Optimisation (EF021362) | TRUE |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.20 W |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | DEVIreg™ Display Connect |
| Przekaźnik | jednobiegunowy |
| Przekrój żyłymaks [mm²] | 2 x 2.5 |
| RAL-number (EF000116) | 9016 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Relative humidity (RH) readable (EF024475) | FALSE |
| SCIP dossier no. | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| SCIP dossier product name | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Sensor/feeler type (EF006254) | Resistance sensor |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 0.2 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Szerokość [mm] | 85.00 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 95 mm |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 4 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 4 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
| Temperature readable (EF021360) | TRUE |
| Typ czujnika | Pomieszczenie + podłoga |
| Typ produktu | DEVIreg Display Connect |
| Typ regulacji | PWM |
| Typ wskaźnika | LED |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type of power supply (EF001469) | 230 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Width (EF000008) | 85 |
| With display (EF000458) | TRUE |
| With thermal feedback (EF000531) | TRUE |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
| Wysokość [mm] | 85 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 80 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 204 Gram |
| Masa netto | 153 Gram |
| Objętość | 0.722 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |