Danfoss logo
DEVIreg Basic Polar White_140F1164 bluetooth

Termostaty, Typ czujnika: Podłoga

140F1164

Temperatura – podłoga [°C]: 4 - 45, Typ wyświetlacza: LED

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUkrTESTEAC
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Firma certyfikacyjnaIntertek SemkoUkrTESTEAC
Głębokość [mm]24 mm
Głębokość opakowania [mm]95 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Ilość baterii0
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu21
Klasa oprogramowaniaA
KolorRAL 9016
Kompatybilny system ramekTak
Material DescriptionDEVIreg Basic Polar white
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.]5 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.]4 °C
Cecha
Wartość
OpisDEVIreg Basic Polar white
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.20 W
Product line21
Produkt, opisDEVIreg™ Basic Polar white
Przekaźnikjednobiegunowy
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dossier product nameElectrical floor heating thermostat
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]85.00 mm
Szerokość opakowania [mm]95 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]4 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]35 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujnikaPodłoga
Typ produktuDEVIreg Basic
Typ regulacjiPWM
Typ wskaźnikaLED
Typ wyświetlaczaLED
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [mm]85 mm
Wysokość opakowania [mm]80 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Nie
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zasilanie bateryjneNie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto194 Gram
Masa netto142 Gram
Objętość0.722 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466252123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm