Termostaty, DEVIreg™ Basic, Typ czujnika: Podłoga
140F1160
Temperatura – podłoga [°C]: 4 - 45, Typ wyświetlacza: LED
140F1160
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Aplikacja | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUkrTESTEAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Firma certyfikacyjna | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Głębokość [mm] | 24 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 95 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Ilość baterii | 0 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa IP elementu | 21 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Kolor | Biały RAL 9010 |
| Kompatybilny system ramek | Tak |
| Material Description | DEVIreg Basic |
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 16 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.] | 4 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | DEVIreg Basic |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.20 W |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | DEVIreg™ Basic |
| Przekaźnik | jednobiegunowy |
| Przekrój żyłymaks [mm²] | 2 x 2.5 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| SCIP dossier no. | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIP dossier product name | Electrical floor heating thermostat |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość [mm] | 85.00 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 95 mm |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 4 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
| Typ czujnika | Podłoga |
| Typ produktu | DEVIreg Basic |
| Typ regulacji | PWM |
| Typ wskaźnika | LED |
| Typ wyświetlacza | LED |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
| Wysokość [mm] | 85 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 80 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Nie |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Zasilanie bateryjne | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 194 Gram |
| Masa netto | 142 Gram |
| Objętość | 0.722 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250372 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |