Termostaty, DEVIreg™ 850, Typ czujnika: bez czujnika
140F1085
Typ wyświetlacza: Wyświetlacz podświetlany 2 × 16-znakowy
140F1085
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
| Głębokość [mm] | 53 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 280 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa IP elementu | 20 |
| Kolor | Biały RAL 9010 |
| Kompatybilny system ramek | Nie |
| Material Description | DEVIreg™ 850 |
| Mocowanie DIN | Tak |
| Monitorowanie awarii czujnika | Tak |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 15 A |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | DEVIreg 850 z zasilaczem |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 3.00 W |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | DEVIreg™ 850 |
| Przekaźnik | jednobiegunowy |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| SCIP dossier no. | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| SCIP dossier product name | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Szerokość [mm] | 23.50 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 232 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ czujnika | bez czujnika |
| Typ produktu | DEVIreg™ 850 |
| Typ wskaźnika | LED |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz podświetlany 2 × 16-znakowy |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
| Wysokość [mm] | 86 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 72 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Zasilanie bateryjne | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.828 Kilogram |
| Masa netto | 0.82 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 4.677 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209264 |