Danfoss logo
DEVIreg 610 140F1080 R

Termostaty, DEVIreg™ 610, Typ czujnika: Przewód

140F1080

Zakres nastawy temperatury [°C]: 10 - 50, Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Firma certyfikacyjnaEACIntertek Semko
Głębokość [mm]45 mm
Głębokość opakowania [mm]140 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Histereza (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu44
KolorBiały RAL 9010
Material DescriptionDEVIreg™ 610 -10+50°C
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Nastawa skali-10 +50ºC
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]10 A
OpisDEVIreg 610
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.93 W
Cecha
Wartość
Product line21
Produkt, opisDEVIreg™ 610
Przekaźnikdwubiegunowy
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
REACH Candidate List substancesNo
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]69.50 mm
Szerokość opakowania [mm]95 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaPrzewód
Typ produktuDEVIreg™ 610
Typ regulacjiHistereza
Typ wskaźnikaLED
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Wyłącznik 2-biegunowyTak
Wysokość [mm]100 mm
Wysokość opakowania [mm]85 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]50 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]10 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.384 Kilogram
Masa netto0.38 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.131 Liter
EAN/UPC5703466209257