Danfoss logo
DEVIreg532 140F1037 R

Termostaty, DEVIreg™ 532, JUSSI, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga

140F1039

Temperatura – podłoga [°C]: 20 - 50, Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaNEMKO
Głębokość [mm]36 mm
Głębokość opakowania [mm]140 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Histereza (+/-)0.40
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu31
KolorBiały RAL 9010
Material DescriptionDevireg 532, JUSSI
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Nastawa skali5 - 35ºC
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]15 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
OpisDEVIreg 532, JUSSI
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.25 W
Product line21
Cecha
Wartość
Produkt, opisDEVIreg™ 532, JUSSI
Przekaźnikdwubiegunowy
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
REACH Candidate List substancesNo
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]85.00 mm
Szerokość opakowania [mm]95 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]50 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]20 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaPomieszczenie + podłoga
Typ produktuTermostat DEVIreg™ serii 53x
Typ regulacjiHistereza
Typ wskaźnikaLED
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [mm]85 mm
Wysokość opakowania [mm]85 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Nie
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.232 Kilogram
Masa netto0.23 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.131 Liter
EAN/UPC5703466209080