Danfoss logo
Heating Mats, DEVIdry™ Pro Kit, Sensor type: NTC, 16 A 19911006

Termostaty, Zestaw DEVIdry™ Pro, Typ czujnika: NTC

19911006

Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 45, Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Termostaty

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNarzędzie montażowe do DEVIdry
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Firma certyfikacyjnaEAC
Głębokość [mm]54 mm
Głębokość opakowania [mm]280 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Histereza (+/-)0.40
In scope of WEEEYes
Klasa IP termostatu21
KolorBiały RAL 9010
Material DescriptionDEVIdry™ Pro Kit
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaEN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.]60 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.]20 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.]35 °C
Cecha
Wartość
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.]10 °C
OpisZestaw DEVIdry Pro, Touch
Product line21
Produkt, opisZestaw DEVIdry™ Pro
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]85.00 mm
Szerokość opakowania [mm]230 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaNTC
Typ produktuDEVIdry™ Kit
Typ regulacjiHistereza
Typ wskaźnikaLED
Typ wyświetlaczaEkran dotykowy
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Wyłącznik 2-biegunowyTak
Wysokość [mm]85 mm
Wysokość opakowania [mm]80 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.808 Kilogram
Masa netto0.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość5.152 Liter
EAN/UPC5703466194515