Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ111 1050 W 230 V, Mono panel

95002112

Application: Other heating
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Promiennik podczerwieni

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOther heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Firma certyfikacyjnaCE
Głębokość [mm]150 mm
Głębokość opakowania [mm]50 mm
Grupa produktówInne produkty grzewcze
In scope of WEEEYes
Malowany barwnąfarbąBiały
Cecha
Wartość
Material DescriptionElztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel
Napięcie zasilania [V] AC230 V
OpisElztrip EZ111 1050 W 230 V, Mono panel
Product line21
Produkt, opisElztrip EZ111
Szerokość opakowania [mm]1500 mm
Typ produktuPromiennik podczerwieni
UNSPSC CODE40101819
Wysokość [mm]50 mm
Wysokość opakowania [mm]150 mm
Wysokość zabudowy [mm] [Min.]600 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.656 Kilogram
Masa netto5.6 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość11.25 Liter
EAN/UPC5703466116746