EZ222 2100W 230V, 2 panele stałe
95002102
Application: Other heating
95002102
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Other heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Firma certyfikacyjna | CE |
| Głębokość [mm] | 282 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 90 mm |
| Grupa produktów | Inne produkty grzewcze |
| In scope of WEEE | Yes |
| Malowany barwnąfarbą | Biały |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | EZ222 2200W 230V 2 fixed panel |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Opis | EZ222 2100W 230V, 2 panele stałe |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | Elztrip EZ222 |
| Szerokość opakowania [mm] | 1540 mm |
| Typ produktu | Promiennik podczerwieni |
| UNSPSC CODE | 40101819 |
| Wysokość [mm] | 64 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 70 mm |
| Wysokość zabudowy [mm] [Min.] | 600 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.5 Kilogram |
| Masa netto | 11.385 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 9.702 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116692 |