Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ208 800W 230V, 2 panele stałe

95002090

Application: Other heating
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Promiennik podczerwieni

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOther heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Firma certyfikacyjnaCE
Głębokość [mm]282 mm
Głębokość opakowania [mm]70 mm
Grupa produktówInne produkty grzewcze
In scope of WEEEYes
Malowany barwnąfarbąBiały
Cecha
Wartość
Material DescriptionEZ208 800W 230V, 2 fixed panels
Napięcie zasilania [V] AC230 V
OpisEZ208 800W 230V, 2 panele stałe
Product line21
Produkt, opisElztrip EZ208
Szerokość opakowania [mm]730 mm
Typ produktuPromiennik podczerwieni
UNSPSC CODE40101819
Wysokość [mm]64 mm
Wysokość opakowania [mm]290 mm
Wysokość zabudowy [mm] [Min.]600 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.2 Kilogram
Masa netto5.148 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość14.819 Liter
EAN/UPC5703466116630