Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 100 W, Napięcie zasilania [V] AC: 240, 250 mm

60802402

Application: Other heating

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOther heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]0.03 m
EU RoHS complianceOut of scope
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Głębokość [mm]33 mm
Głębokość opakowania [mm]285 mm
Grupa produktówInne produkty grzewcze
Gwarancja [Rok]2
Klasa IP elementu55
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Malowany barwnąfarbąCzarny
Cecha
Wartość
Material DescriptionDEVItronic™ 100W 240V 250mm 50°C termo
Napięcie zasilania [V] AC240 V
Odporność na promieniowanie UVTak
OpisDEVItronic 100W 240V 250mm 50°C Termo
Product line21
Produkt, opisDEVItronic™
Przewód zasilającyTak
Szerokość [mm]116.00 mm
Szerokość opakowania [mm]125 mm
Typ produktuDEVItronic™
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type2-year product warranty
Wydajność cieplna [W]100 W
Wysokość [mm]250 mm
Wysokość opakowania [mm]40 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.82 Kilogram
Masa netto0.812 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.425 Liter
EAN/UPC5703435010624