DEVItronic™, 40 W, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 440, 250 mm
60802261
Application: Other heating
60802261
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Other heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 0.03 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
| Głębokość [mm] | 33 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 285 mm |
| Grupa produktów | Inne produkty grzewcze |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Klasa IP elementu | 55 |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 2 |
| Malowany barwnąfarbą | Czarny |
| Material Description | DEVItronic™ 40W 220-440V 10°C 250mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 440 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
| Opis | DEVItronic 40W 220-440V 10°C 250mm IP55 |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | DEVItronic™ |
| Przewód zasilający | Tak |
| Szerokość [mm] | 116.00 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 125 mm |
| Typ produktu | DEVItronic™ |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wydajność cieplna [W] | 40 W |
| Wysokość [mm] | 250 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 40 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.82 Kilogram |
| Masa netto | 0.812 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.425 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010617 |