Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 15 W, Napięcie zasilania [V] AC: 12 - 48, 75 mm

60800075

Application: Other heating

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOther heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]0.06 m
EU RoHS complianceOut of scope
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Głębokość [mm]57 mm
Głębokość opakowania [mm]115 mm
Grupa produktówInne produkty grzewcze
Gwarancja [Rok]2
Klasa IP elementu55
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Malowany barwnąfarbąCzarny
Material DescriptionDEVItronic™ 15W 12-48V 10°C
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]48 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]12 V
Odporność na promieniowanie UVTak
OpisDEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55
Product line21
Produkt, opisDEVItronic™
Przewód zasilającyTak
Szerokość [mm]72.00 mm
Szerokość opakowania [mm]80 mm
Typ produktuDEVItronic™
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type2-year product warranty
Wydajność cieplna [W]15 W
Wysokość [mm]75 mm
Wysokość opakowania [mm]55 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.34 Kilogram
Masa netto0.337 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.506 Liter
EAN/UPC5703435010532