Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 121T 21KW 3X400V

69814515

Application: Other heating

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOther heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]0.51 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Firma certyfikacyjnaCE
Głębokość [mm]510 mm
Głębokość opakowania [mm]520 mm
Grupa produktówInne produkty grzewcze
Gwarancja [Rok]2
In scope of WEEEYes
Cecha
Wartość
Liczba przewodów zasilających1
Material DescriptionDEVItemp™ 121T 21KW 3x400V typ B
Napięcie zasilania [V] AC400 V
Odporność na promieniowanie UVTak
OpisDEVItemp 121T 21KW 3X400V
Product line21
Produkt, opisDEVItemp™
Przewód zasilającyTak
Szerokość [mm]505.00 mm
Szerokość opakowania [mm]460 mm
Typ produktuDEVItemp™
UL markNo
UNSPSC CODE40101604
Warranty type2-year product warranty
Wysokość [mm]540 mm
Wysokość opakowania [mm]480 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto27 Kilogram
Masa netto26.73 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość114.816 Liter
EAN/UPC5703464008432