DEVItemp 115T 15KW 3X400V
69813509
Application: Other heating
69813509
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Other heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 0.51 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Firma certyfikacyjna | CE |
| Głębokość [mm] | 510 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 520 mm |
| Grupa produktów | Inne produkty grzewcze |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Material Description | DEVItemp™ 115T 15kW 3x400V typ B |
| Napięcie zasilania [V] AC | 400 V |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
| Opis | DEVItemp 115T 15KW 3X400V |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | DEVItemp™ |
| Przewód zasilający | Tak |
| Szerokość [mm] | 505.00 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 460 mm |
| Typ produktu | DEVItemp™ |
| UNSPSC CODE | 40101604 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wysokość [mm] | 540 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 480 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 26 Kilogram |
| Masa netto | 25.74 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 114.816 Liter |
| EAN/UPC | 5703464003437 |