Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 103T 3KW 3x400V

69810554

Application: Other heating

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOther heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]0.42 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Firma certyfikacyjnaCE
Głębokość [mm]420 mm
Głębokość opakowania [mm]390 mm
Grupa produktówInne produkty grzewcze
Gwarancja [Rok]2
In scope of WEEEYes
Cecha
Wartość
Liczba przewodów zasilających1
Material DescriptionDEVITEMP 103 T 3KW, 3 X 400V
Napięcie zasilania [V] AC400 V
Odporność na promieniowanie UVTak
OpisDEVItemp 103T 3KW 3x400V
Product line21
Produkt, opisDEVItemp™
Przewód zasilającyTak
Szerokość [mm]410.00 mm
Szerokość opakowania [mm]420 mm
Typ produktuDEVItemp™
UNSPSC CODE40101604
Warranty type2-year product warranty
Wysokość [mm]435 mm
Wysokość opakowania [mm]460 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14 Kilogram
Masa netto13.86 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość75.348 Liter
EAN/UPC5703464010619