Danfoss logo
DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, Chrom, Napięcie zasilania [V] AC: 230, 20 W

98806151

Application: Other heating

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOther heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaCE
Głębokość [mm]585 mm
Głębokość opakowania [mm]585 mm
Grupa produktówInne produkty grzewcze
In scope of WEEEYes
Kolor powłoki zewnętrznejChrom
Cecha
Wartość
Material DescriptionDEVIrail™ 20W 230V (srebrna)
Napięcie zasilania [V] AC230 V
OpisSuszarka ręcznikowa DEVIrail H20Cchrom, 20 W 230 V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product line21
Produkt, opisDEVIrail™
Szerokość opakowania [mm]290 mm
Typ produktuDEVIrail™
UL markNo
UNSPSC CODE40101840
Wydajność cieplna [W]20 W
Wysokość [mm]290 mm
Wysokość opakowania [mm]125 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.51 Kilogram
Masa netto1.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość21.206 Liter
EAN/UPC5703464010275