DEVIrail™, Biały, Napięcie zasilania [V] AC: 230, 20 W
98806144
Application: Other heating
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: DEVIrail™
98806144
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Other heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Firma certyfikacyjna | CE |
| Głębokość [mm] | 125 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 585 mm |
| Grupa produktów | Inne produkty grzewcze |
| In scope of WEEE | Yes |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Kolor powłoki zewnętrznej | Biały |
| Material Description | DEVIrail™ 20W 230V (biała) |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Opis | DEVIrail H20H Biały 20W 230V |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | Suszarka ręcznikowa DEVIrailbiała 40 W |
| Szerokość opakowania [mm] | 290 mm |
| Typ produktu | DEVIrail™ |
| UL mark | No |
| Wydajność cieplna [W] | 20 W |
| Wysokość [mm] | 290 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 125 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.51 Kilogram |
| Masa netto | 1.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 21.206 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010268 |