Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, Biały, Napięcie zasilania [V] AC: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOther heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaCE
Głębokość [mm]600 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Grupa produktówInne produkty grzewcze
In scope of WEEEYes
Cecha
Wartość
Kolor powłoki zewnętrznejBiały
Material DescriptionDEVIrail™ 40W 230V (biała)
Napięcie zasilania [V] AC230 V
OpisDEVIrail H40H Biały 40W 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product line21
Produkt, opisDEVIrail™
Szerokość opakowania [mm]450 mm
Typ produktuDEVIrail™
UL markNo
Wydajność cieplna [W]40 W
Wysokość [mm]450 mm
Wysokość opakowania [mm]125 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.24 Kilogram
Masa netto2.22 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość33.75 Liter
EAN/UPC5703435011027