DEVIcell 50m² 100 szt.
140F1132
Application: Floor heating
140F1132
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Floor heating |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 1.00 m |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Głębokość opakowania [mm] | 1175 mm |
| Grubość [mm] | 13.0 mm |
| Grupa produktów | Inne produkty grzewcze |
| Material Description | DEVIcell™ 50m² |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | DEVIcell 50m² 100 szt. |
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Szerokość [mm] | 500.00 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 520 mm |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 80 °C |
| Typ produktu | DEVIcell™ |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
| Wysokość opakowania [mm] | 1300 mm |
| Zastosowanie produktu | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 147 Kilogram |
| Masa netto | 125 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1584 Liter |
| EAN/UPC | 5703466228098 |