Maty grzejne, DEVIdry™, 100 W/m², 3.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230
89300024
Typ kabla: Jednożyłowy, Szerokość maty [m]: 1, Długość maty [m]: 3
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Maty grzejne
89300024
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | No |
| Aplikacja | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość maty [m] | 3.00 m |
| Docinane na długość | Nie |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Firma certyfikacyjna | CE |
| Głębokość opakowania [mm] | 1050 mm |
| Grubość [mm] | 8.00 mm |
| Grupa produktów | Maty grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 5 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Izolacyjność akustyczna [dB] | 17 dB |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Material Description | DEVIdry™ 100 240W 230V 1x3m |
| Materiał izolacyjny | Pianka PP |
| Moc maty [W/m²] | 100 W/m² |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Natężenie [A] [Max.] | 10.0 A |
| Obszar pokrycia [m²] | 3.00 m² |
| Opis | DEVIdry 100 3m² 240W 230V |
| Opór cieplny [W/m² K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | DEVIdry™ 100 |
| Przewód zasilający | Nie |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 220.0000 Ohm |
| Szerokość [mm] | 1000.00 mm |
| Szerokość maty [m] | 1.0 m |
| Szerokość opakowania [mm] | 250 mm |
| Typ kabla | Jednożyłowy |
| Typ produktu | DEVIdry™ |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Wydajność cieplna [W] | 240 W |
| Wysokość opakowania [mm] | 250 mm |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.747 Kilogram |
| Masa netto | 4.7 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466177884 |