Danfoss logo
DEVIdry 100

Maty grzejne, DEVIdry™, 55 W/m², 5.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

89300008

Typ kabla: Jednożyłowy, Szerokość maty [m]: 1, Długość maty [m]: 5
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Maty grzejne

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]5.00 m
Docinane na długośćNie
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaCE
Głębokość opakowania [mm]1050 mm
Grubość [mm]8.00 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]5
In scope of WEEEYes
Izolacyjność akustyczna [dB]17 dB
Klasa IP elementuIPX7
Material DescriptionDEVIdry™ 55 242W 230V 1x5m
Materiał izolacyjnyPianka PP
Moc maty [W/m²]55 W/m²
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]10.0 A
Obszar pokrycia [m²]5.00 m²
OpisDEVIdry 55 5m² 242W 230V
Opór cieplny [W/m² K]8 Btu/h-ft²Â°F
Product line21
Produkt, opisDEVIdry™ 55
Przewód zasilającyNie
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]219.0000 Ohm
Szerokość [mm]1000.00 mm
Szerokość maty [m]1.0 m
Szerokość opakowania [mm]250 mm
Typ kablaJednożyłowy
Typ produktuDEVIdry™
UL markOut of scope
UNSPSC CODE40101830
Warranty type5-year product warranty
Wydajność cieplna [W]242 W
Wysokość opakowania [mm]250 mm
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.05 Kilogram
Masa netto6.98 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość65.625 Liter
EAN/UPC5703466177853