Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Maty grzejne, DTCE 175T, 175 W/m², 3.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

83901948

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 4
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Maty grzejne

Rekomendowany zamiennik: 140F1481

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]4.00 m
Długość przewodu zasilającego [m]6.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Głębokość opakowania [mm]1066 mm
Grubość [mm]7.0 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCzarny
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionDTCE 175T 3m² 0,75x4m 230V
Moc maty [W/m²]175 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]3.00 m²
Cecha
Wartość
Odporność na promieniowanie UVTak
Ograniczona palnośćTak
OpisDTCE 175T 540W 230V 0.75x4m
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Produkt, opisDTCE 175T
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]96.7000 Ohm
Średnica kabla [mm]7.0 mm
Szerokość maty [m]0.8 m
Szerokość opakowania [mm]611 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]70 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuDTCE 175T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]545 W
Wysokość opakowania [mm]210 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>300 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.63 Kilogram
Masa netto3.594 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość18.688 Liter
EAN/UPC5703466158456