Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Maty grzejne, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.95 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

83902042

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 6.6

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaGround ice and snow melting
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEAC
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]6.500 m
Długość maty [m]6.60 m
Długość przewodu zasilającego [m]10.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Głębokość opakowania [mm]690 mm
Grubość [mm]7.00 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCzarny
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionDEVIsnow™ 300T 1445W 230V 0.75x6.6m
Moc maty [W/m²]300 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]4.95 m²
Cecha
Wartość
Odporność na promieniowanie UVTak
Ograniczona palnośćTak
OpisDEVIsnow 300T 1445W 230V 0.75x6.6m
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Produkt, opisDEVIsnow™ 300T
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]36.7000 Ohm
Średnica kabla [mm]7.0 mm
Szerokość maty [m]0.8 m
Szerokość opakowania [mm]220 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]60 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuDEVIsnow™ 300T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]1440 W
WypełniaczPEX
Wysokość opakowania [mm]220 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]450 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.18 Kilogram
Masa netto4.063 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość33.396 Liter
EAN/UPC5703466187371