Maty grzejne, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.40 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230
83902039
Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 1.8
83902039
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | No |
| Aplikacja | Ground ice and snow melting |
| Bezołowiowy | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość maty [m] | 1.80 m |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 10.0 m |
| Ekran kabla | Folia aluminiowa100% |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
| Głębokość opakowania [mm] | 700 mm |
| Grubość [mm] | 7.00 mm |
| Grupa produktów | Maty grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 20 |
| Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 3 |
| Material Description | DEVIsnow™ 300T 410W 230V 0.75x1.8m |
| Moc maty [W/m²] | 300 W/m² |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Obszar pokrycia [m²] | 1.40 m² |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ograniczona palność | Tak |
| Opis | DEVIsnow 300T 410W 230V 0.75x1.8m |
| Powłoka zewnętrzna | PVC |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | DEVIsnow™ 300T |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.5 mm² |
| Przewód zasilający | Tak |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 129.2000 Ohm |
| Średnica kabla [mm] | 7.0 mm |
| Szerokość maty [m] | 0.8 m |
| Szerokość opakowania [mm] | 170 mm |
| Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
| Typ kabla | Dwużyłowy |
| Typ produktu | DEVIsnow™ 300T |
| Typ przewodu zasilającego | DTCL |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Wydajność cieplna [W] | 410 W |
| Wypełniacz | PEX |
| Wysokość opakowania [mm] | 170 mm |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | >1500 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 450 N |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.29 Kilogram |
| Masa netto | 2.267 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 15.75 Liter |
| EAN/UPC | 5703466187340 |