Danfoss logo
Devimatwithtouch_F

Maty grzejne, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 12.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F0855

Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Złączka przejściowa rury elastycznej KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna; Mosiężna końcówka czujnika do peszla ø6,7, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 24

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Akcesoria w zestawieRurka montażowa ø6,7 2,5 m czarnaZłączka przejściowa rury elastycznej KK1-E5Mosiężna końcówka czujnika do peszla ø6,7DEVIreg™ Touch
AplikacjaFloor heating
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość maty [m]24.00 m
Długość przewodu zasilającego [m]4.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Firma certyfikacyjnaCEIntertek Semko
Głębokość opakowania [mm]255 mm
Grubość [mm]3.50 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Klasa IP termostatu21
Klasa oprogramowaniaA
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Kompatybilny system ramekTak
Kompatybilny typ obcego czujnikaTak
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 1200W 230V 0.5x24m
Moc maty [W/m²]100 W/m²
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Obszar pokrycia [m²]12.00 m²
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Odporność na promieniowanie UVNie
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.]45 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.]5 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.]20 °C
Cecha
Wartość
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.]10 °C
Ograniczona palnośćTak
OpisDEVImat 100T 1200W 230V 0.5x24m + DTouch
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.40 W
Powłoka zewnętrznaPVDF
Product line21
Produkt, opisZestaw DEVImat™ 100T z DEVIreg™ Touch
Przekaźnikjednobiegunowy
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]44.1000 Ohm
Średnica kabla [mm]3.0 mm
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość maty [m]0.5 m
Szerokość opakowania [mm]255 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]120 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]115 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaNTC
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuDEVImat™ 100T
Typ przewodu zasilającegoDTWB
Typ regulacjiPWM
Typ wyświetlaczaEkran dotykowy
UL markNo
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Weight per battery0 g
Wydajność cieplna [W]1200 W
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość opakowania [mm]590 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne
Zasilanie bateryjneTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.39 Kilogram
Masa netto6.326 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość38.885 Liter
EAN/UPC5703466216897