Danfoss logo
Heating mat DEVImat 150T

Maty grzejne, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 9.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F0456

Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 18

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieRurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]18.00 m
Długość przewodu zasilającego [m]4.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Głębokość opakowania [mm]255 mm
Grubość [mm]3.0 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Material DescriptionDEVImat™ 150T 1350W 230V 0.5x18m
Moc maty [W/m²]150 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]9.00 m²
Cecha
Wartość
Odporność na promieniowanie UVNie
Ograniczona palnośćTak
OpisDEVImat™150T 1350W 230V 0,5x18m
Powłoka zewnętrznaPVDF
Product line21
Produkt, opisSet DEVImat™ 150T
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]40.0000 Ohm
Średnica kabla [mm]3.0 mm
Szerokość maty [m]0.5 m
Szerokość opakowania [mm]255 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]120 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]115 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuDEVImat™ 150T
Typ przewodu zasilającegoDTWB
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]1350 W
Wysokość opakowania [mm]590 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.257 Kilogram
Masa netto4.215 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość38.885 Liter
EAN/UPC5703466203477