Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 1.50 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F0467

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 3

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieDEVIreg™ Display Connect
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]3.00 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Grupa produktówSets heating elements
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Liczba przewodów zasilających1
Material DescriptionDEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display
Moc maty [W/m²]150 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]1.50 m²
Cecha
Wartość
OpisDEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display
Powłoka zewnętrznaPVDF
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Rezystancja kabla [Ohm]236.9000 Ohm
SCIP dossier no.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP dossier product nameDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Średnica kabla [mm]3.0 mm
Szerokość maty [m]0.5 m
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuDEVImat™ 150T + DISPLAY
Typ przewodu zasilającegoDTWB
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]225 W
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.417 Kilogram
Masa netto1.135 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość12.825 Liter
EAN/UPC5703466253380