Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.50 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F1668

Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Złączka przejściowa rury elastycznej KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna; Mosiężna końcówka czujnika do peszla ø6,7, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 5
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Maty grzejne

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Akcesoria w zestawieDEVIreg™ SmartRurka montażowa ø6,7 2,5 m czarnaZłączka przejściowa rury elastycznej KK1-E5Mosiężna końcówka czujnika do peszla ø6,7
AplikacjaFloor heating
Battery type or NameKnapcelle Manganese Lithium
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość maty [m]5.00 m
Długość przewodu zasilającego [m]4.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Firma certyfikacyjnaCEIntertek Semko
Głębokość opakowania [mm]220 mm
Grubość [mm]3.50 mm
Grupa produktówSets heating elements
Gwarancja [Rok]20
Ilość baterii1
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Klasa IP termostatu21
Klasa oprogramowaniaA
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Kompatybilny system ramekTak
Kompatybilny typ obcego czujnikaTak
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Material DescriptionSet DEVImat100T 250W 230V 0.5x5m SMART
Moc maty [W/m²]100 W/m²
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie przekaźnika [A]16 A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Obniżanie w okresie ekonomicznym [°C] [Max.]9 °C
Obniżanie w okresie ekonomicznym [°C] [Min.]5 °C
Obszar pokrycia [m²]2.50 m²
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Odporność na promieniowanie UVNie
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.]45 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.]5 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.]20 °C
Cecha
Wartość
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.]10 °C
Ograniczona palnośćTak
OpisDEVImat 100T 250W 230V 0.5x5m + DSmart
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.40 W
Powłoka zewnętrznaPVDF
Product line21
Produkt, opisZestaw DEVImat™ 100T z DEVIreg™ Smart
Przekaźnikjednobiegunowy
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]212.0000 Ohm
Średnica kabla [mm]3.0 mm
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość maty [m]0.5 m
Szerokość opakowania [mm]220 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]120 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]115 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaNTC
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuDEVImat™ 100T + SMART
Typ przewodu zasilającegoDTWB
Typ regulacjiPWM
Typ wyświetlaczaEkran dotykowy
UL markOut of scope
Warranty type20-year full service warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Weight per battery0 g
Wydajność cieplna [W]250 W
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość opakowania [mm]590 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne
Zasilanie bateryjneTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.23 Kilogram
Masa netto2.208 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.739 Liter
EAN/UPC5703466240175