Maty grzejne, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.30 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230
83000301
Typ kabla: Jednożyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 0.7
83000301
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | No |
| Aplikacja | Other heating |
| Bezołowiowy | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość maty [m] | 0.70 m |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 3.0 m |
| Ekran kabla | Oplot miedziany |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
| Głębokość opakowania [mm] | 145 mm |
| Grubość [mm] | 3.0 mm |
| Grupa produktów | Maty grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 20 |
| Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
| Kabel na bębnie | Nie |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | CZERWONY |
| Liczba przewodów zasilających | 2 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 1 |
| Material Description | DEVIheat™ Mirror 150S 50W 230V 0.5x0.7m |
| Moc maty [W/m²] | 150 W/m² |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Obszar pokrycia [m²] | 0.30 m² |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Odporność na promieniowanie UV | Nie |
| Ograniczona palność | Tak |
| Opis | DEVIheat Mirror 150S 50W 230V 0.5x0.7m |
| Powłoka zewnętrzna | PVDF |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | DEVIheat™ Mirror 150S |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.0 mm² |
| Przewód zasilający | Tak |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 1009.8000 Ohm |
| Średnica kabla [mm] | 2.5 mm |
| Szerokość maty [m] | 0.5 m |
| Szerokość opakowania [mm] | 145 mm |
| Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 110 °C |
| Typ kabla | Jednożyłowy |
| Typ produktu | DEVIheat™ 150S |
| Typ przewodu zasilającego | DSWB |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Wydajność cieplna [W] | 50 W |
| Wysokość opakowania [mm] | 605 mm |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | 600 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 120 N |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 690 Gram |
| Masa netto | 490 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466083697 |