Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Maty grzejne, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F0330

Typ kabla: Jednożyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 3

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUkrTESTEAC
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]3.00 m
Długość przewodu zasilającego [m]3.0 m
Ekran kablaOplot miedziany
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaIntertek SemkoUkrTEST
Głębokość opakowania [mm]145 mm
Grubość [mm]3.0 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Liczba przewodów zasilających2
Liczba żył w przewodzie zasilającym1
Material DescriptionDEVIheat™ 150S 225W 230V 0.5x3m
Moc maty [W/m²]150 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]1.50 m²
Cecha
Wartość
Odporność na promieniowanie UVNie
Ograniczona palnośćTak
OpisDEVIheat 150S 225W 230V 0.5x3m
Powłoka zewnętrznaPVDF
Product line21
Produkt, opisDEVIheat™ 150S
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]234.4000 Ohm
Średnica kabla [mm]2.5 mm
Szerokość maty [m]0.5 m
Szerokość opakowania [mm]145 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]120 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]110 °C
Typ kablaJednożyłowy
Typ produktuDEVIheat™ 150S
Typ przewodu zasilającegoDSWB
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]225 W
Wysokość opakowania [mm]590 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.02 Kilogram
Masa netto1.01 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość12.615 Liter
EAN/UPC5703466202791